{schmersal/2/azm300/azm300/azm300.prj},{NB=AZM300Z-I2-ST-1P2P_-},{BEST=103001439},{FM=1500},{FZ=1150},{OPVOLT=24},{CNSMASSEXACT=550},{ECLASS=27272603},{HS=K.A. Schmersal GmbH & Co. KG},{BESTNR=AZM300Z-I2-ST-1P2P},{CNSEAN=4030661425986},{DESC=Sicherheitszuhaltung},{AU=Zuhaltung überwacht},{OPP=RFID},{ISO14119=hoch},{ZP=Arbeitsstromprinzip},{PL=Verriegelungsfunktion: PL e,Zuhaltefunktion: PL d},{SIL=Verriegelungsfunktion: geeignet für Anwendungen in SIL 3,Zuhaltefunktion: geeignet für Anwendungen in SIL 2},{RE=25 N / 50 N},{SO=2x p-schaltend},{DO=1x p-schaltend},{AART=Einbaustecker M12, 8-polig},{SART=IP66 / IP67 / IP69},{INFO=Datenblatt},{POS=-}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.