{schmersal/2/azm300/azm300/azm300.prj},{NB=AZM300Z-ST-SD2P-A_-},{BEST=103001451},{FM=1500},{FZ=1150},{OPVOLT=24},{CNSMASSEXACT=550},{ECLASS=27272603},{HS=K.A. Schmersal GmbH & Co. KG},{BESTNR=AZM300Z-ST-SD2P-A},{CNSEAN=4030661425962},{DESC=Sicherheitszuhaltung},{AU=Betätiger überwacht},{OPP=RFID},{ISO14119=gering},{ZP=Arbeitsstromprinzip},{PL=Verriegelungsfunktion: PL e},{SIL=Verriegelungsfunktion: geeignet für Anwendungen in SIL 3},{RE=25 N / 50 N},{SO=2x p-schaltend},{DO=1x seriell},{AART=Einbaustecker M12, 8-polig},{SART=IP66 / IP67 / IP69},{INFO=Datenblatt},{LINKDE=http://www.schmersal.net/cat?lang=de&produkt=tbl734821p74hb2ae2240971fnhncd},{POS=-}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.