Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Company
Schmersal
Description
SLC440COM
Bill of material
103004004
HS
Manufacturer
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
TYP
Type
SLC440COM-ER-0730-35
CNSORDERNO
Order number
103004004
CNSEAN
EAN-code
4030661435435
KS
Short-description
Safety light curtain
STYP
Safety type in accordance with IEC 61496-1
4
PL
Performance Level (PL) / Safety Integrity Level (SIL)
PL e / suitable for use in SIL 3
SH
Protected field height
730 mm
AL
Resolution
35 mm
RS
Range of the protection field
300 - 7000 mm
AART
Connection
Connector plug M12
SART
Protection
IP67
CNSMASSEXACT
Mass
1100 g
ECLASS
eClass
27272704
INFO
Info
www.schmersal.net
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale