{schmersal/5/css/rss16/rss16/rss16_asmtab.prj},{NB=103004369},{HS=K.A. Schmersal GmbH & Co. KG },{TYP=RSS16-SD-R-ST8H },{CNSORDERNO=103004369},{CNSEAN=4030661456966 },{KS=Sicherheits-Sensor },{WP=RFID },{COD=Gering},{PL=PL e / geeignet für Anwendungen in SIL 3 },{RK=40 … 60 },{SA=2 x p-schaltend},{DG=serielle Diagnosefunktion},{AART=Einbaustecker M12 },{SART=IP65/IP66/IP67 },{BS=24 VDC },{CNSMASSEXACT=150},{ECLASS=27272401 },{DA=seriell },{INFO1=http://www.schmersal.net/view?&id=103004369 },{VER=4},{INFO=Data sheet},{PPATH=assemblies/rss16_asmtpl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。