Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Company
Schmersal
Description
SLC445
Bill of material
103005392
HS
Manufacturer
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
TYP
Type
SLC445-ER-0650-14-01
CNSORDERNO
Order number
103005392
CNSEAN
EAN-code
4030661436029
KS
Short-description
Safety light curtain
STYP
Safety type in accordance with IEC 61496-1
4
PL
Performance Level (PL) / Safety Integrity Level (SIL)
PL e / suitable for use in SIL 3
SH
Protected field height
650 mm
AL
Resolution
14 mm
RS
Range of the protection field
300 - 10000 mm
AART
Connection
Connector plug M12
SART
Protection
IP67
CNSMASSEXACT
Mass
1100 g
ECLASS
eClass
27272704
INFO
Info
www.schmersal.net
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali