Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
Schmersal
Description
SLC445
Bill of material
103005397
HS
Manufacturer
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
TYP
Type
SLC445-ER-1050-14-01
CNSORDERNO
Order number
103005397
CNSEAN
EAN-code
4030661436081
KS
Short-description
Safety light curtain
STYP
Safety type in accordance with IEC 61496-1
4
PL
Performance Level (PL) / Safety Integrity Level (SIL)
PL e / suitable for use in SIL 3
SH
Protected field height
1050 mm
AL
Resolution
14 mm
RS
Range of the protection field
300 - 10000 mm
AART
Connection
Connector plug M12
SART
Protection
IP67
CNSMASSEXACT
Mass
1700 g
ECLASS
eClass
27272704
INFO
Info
www.schmersal.net
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро