Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Schmersal
Beschreibung
SLC445
Stückliste
103005410
HS
Hersteller
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
TYP
Typbezeichnung
SLC445-ER-0730-30-01
CNSORDERNO
Bestellnummer
103005410
CNSEAN
EAN-code
4030661436241
KS
Kurzbeschreibung
Sicherheits-Lichtvorhang
STYP
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1
4
PL
Performance Level (PL) / Safety Integrity Level (SIL)
PL e / geeignet für Anwendungen in SIL 3
SH
Schutzfeldhöhe
730 mm
AL
Auflösung
30 mm
RS
Reichweite des Schutzfeldes
300 - 10000 mm
AART
Anschlussart
Einbaustecker M12
SART
Schutzart
IP67
CNSMASSEXACT
Masse
1200 g
ECLASS
eClass
27272704
INFO
Info
www.schmersal.net
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen