{schmersal/3/ps116/ps116_asmtab.prj},{NB=103006587_(0000000000)},{CNSORDERNO=103006587},{TYP=PS116-Z12-LR200-S200},{DYNAMIK=Hub: 0-6 mm},{HUB=0.0},{HUB1=[0:6]},{CAD=PS116_LR + S200},{GG=LR},{PRDB=0},{PWH=0},{PDHV=0},{PRSH=0},{AB=0},{ORSH=0},{PSSH=0},{OSSH=0},{ESHL1=0.0},{ESHL2=0.0},{CAD2=S200},{HS=K.A. Schmersal GmbH & Co. KG},{KS=Positionsschalter mit Druckbolzen},{CNSEAN=4030661442365},{BO=20.000.000},{K=1 NO / 2 NC},{AART=Anschlussleitung 2 m},{SART=IP66, IP67},{WP=elektromechanisch},{CNSMASSEXACT=130},{ECLASS=27272601},{INFO=Datenblatt},{INFOX=http://www.schmersal.net/view?&id=103006587},{PPATH=assemblies/ps116_asmtpl.prj}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir