Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Schmersal
Beschreibung
PS116
Stückliste
103006594
CNSORDERNO
Bestellnummer
103006594
TYP
Typbezeichnung
PS116-T12-LR200-H200
HUB
Betätigungshub
mm
PRDB
Positionierung des Rollendruckbolzens
°
PWH
Positionierung des Winkelhebels
°
PDHV
Positionierung des Drehhebelvorsatzes
°
PRSH
Positionierung des Rollenschwenkhebels
°
AB
Auslenkung bei Betätigung
°
ORSH
Orientierung des Rollenschwenkhebels
PSSH
Positionierung des Stabschwenkhebels
°
ESHL1
Einstellen der Hebellänge [Schrittweite 2 mm]
mm
ESHL2
Einstellen der Hebellänge
mm
HS
Hersteller
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
KS
Kurzbeschreibung
Positionsschalter mit Rollenschwenkhebel
CNSEAN
EAN-Code
4030661442433
BO
B10d Öffner (NC)
20.000.000
K
Kontakte
1 NO / 2 NC
AART
Anschlussart
Anschlussleitung 2 m
SART
Schutzart
IP66, IP67
WP
Wirkprinzip
elektromechanisch
CNSMASSEXACT
Gewicht
190 g
ECLASS
eClass
27272601
INFO
Link auf Datenblatt
Datenblatt
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen