{schmersal/2/azm300/azm300/azm300.prj},{NB=AZM300Z-I2-ST-1P2P-T_1},{HS=K.A. Schmersal GmbH & Co. KG},{BESTNR=AZM300Z-I2-ST-1P2P-T},{BEST=103006863},{POS=1},{CNSEAN=4030661451077},{DESC=Sicherheitszuhaltung mit Fluchtentriegelung},{AU=Zuhaltung überwacht},{OPP=RFID},{ISO14119=hoch},{ZP=Ruhestromprinzip},{PL=Verriegelungsfunktion: PL e,Zuhaltefunktion: PL d},{SIL=Verriegelungsfunktion: geeignet für Anwendungen in SIL 3},{FM=1500},{FZ=1150},{RE=25 N / 50 N},{SO=2x p-schaltend},{DO=1x p-schaltend},{AART=Einbaustecker M12},{SART=IP66 / IP67 / IP69},{OPVOLT=24},{CNSMASSEXACT=580},{ECLASS=27272603},{INFO=Datenblatt},{LINKDE=http://www.schmersal.net/view?&id=103006863},{LINKEN=http://www.schmersal.net/view?&id=103006863}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。