{schmersal/2/azm300/azm300/azm300.prj},{NB=AZM300Z-ST-1P2P-N_1},{BEST=103006869},{FM=1500},{FZ=1150},{OPVOLT=24},{CNSMASSEXACT=580},{ECLASS=27272603},{HS=K.A. Schmersal GmbH & Co. KG},{BESTNR=AZM300Z-ST-1P2P-N},{CNSEAN=4030661451114},{DESC=Sicherheitszuhaltung mit Notentsperrung},{AU=Zuhaltung überwacht},{OPP=RFID},{ISO14119=gering},{ZP=Ruhestromprinzip},{PL=Verriegelungsfunktion: PL e,Zuhaltefunktion: PL d},{SIL=Verriegelungsfunktion: geeignet für Anwendungen in SIL 3,Zuhaltefunktion: geeignet für Anwendungen in SIL 2},{RE=25 N / 50 N},{SO=2x p-schaltend},{DO=1x p-schaltend},{AART=Einbaustecker M12},{SART=IP66 / IP67 / IP69},{INFO=Datenblatt},{LINKDE=http://www.schmersal.net/view?&id=103006869},{POS=1}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.