카탈로그 탐색
CAD모델 선택
HELP_VARIABLE
Company
Schmersal
Description
SLC440COM
Bill of material
103009290
HS
Manufacturer
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
TYP
Type
SLC440COM-ER-1770-14
CNSORDERNO
Order number
103009290
CNSEAN
EAN-code
4030661458670
KS
Short-description
Safety light curtain
STYP
Safety type in accordance with IEC 61496-1
4
PL
Performance Level (PL) / Safety Integrity Level (SIL)
PL e / suitable for use in SIL 3
SH
Protected field height
1770 mm
AL
Resolution
14 mm
RS
Range of the protection field
300 - 7000 mm
AART
Connection
Connector plug M12
SART
Protection
IP67
CNSMASSEXACT
Mass
2700 g
ECLASS
eClass
27272704
INFO
Info
www.schmersal.net
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.