Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Company
Schmersal
Description
SLC240COM
Bill of material
103016163
HS
Manufacturer
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
TYP
Type designation
SLC240COM-ER-0730-30
CNSORDERNO
Order number
103016163
CNSEAN
EAN-Code
4030661507248
KS
Short description
Safety light curtain
STYP
Safety type referred to IEC 61496-1
2
PL
Performance Level (PL) / Safety Integrity Level (SIL)
PL c / suitable for use in SIL 1
SH
Protected field height
73 mm
AL
Resolution
30
RS
Range of the protection field
300-12000 mm
AB
Suppression
ja
RSCH
Series connection
ja
AART
Type of connection
Connector plug M12
SART
Protection class
IP67
CNSMASSEXACT
Weight
1100 g
ECLASS
eClass
27272704
INFO
Info
www.schmersal.net
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali