Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
Schmersal
Description
SLC240COM
Bill of material
103016233
HS
Manufacturer
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
TYP
Type designation
SLC240COM-ER-0810-14
CNSORDERNO
Order number
103016233
CNSEAN
EAN-Code
4030661507040
KS
Short description
Safety light curtain
STYP
Safety type referred to IEC 61496-1
2
PL
Performance Level (PL) / Safety Integrity Level (SIL)
PL c / suitable for use in SIL 1
SH
Protected field height
810 mm
AL
Resolution
14
RS
Range of the protection field
300-7000 mm
AB
Suppression
ja
RSCH
Series connection
ja
AART
Type of connection
Connector plug M12
SART
Protection class
IP67
CNSMASSEXACT
Weight
1300 g
ECLASS
eClass
27272704
INFO
Info
www.schmersal.net
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро